IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies TLD6098-2ES | Demoboard TLD6098-2B-S_EVAL

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung8-27 V
Ausgang 159 V / 1 A
IC-Revision1.2

Beschreibung

TLD6098-2B+S is an evaluation board designed as LED driver in boost (channel-1) and SEPIC (channel-2). It can deliver up to 50 W (25 W per channel). The two channels are independent.

Eigenschaften

Output current up to 1 A on both the channels2 independent channels (channel-1 in boost and channel-2 in SEPIC)Integrated EMI filterIntegrated reverse polarity protectionWide input range (from 8 V to 27 V)Wide output voltage ranges (from 3 V to 59 V)

Typische Anwendungen

  • LED lighting, High beam / Low beam, Daytime running light / Position light, Voltage pre-regulator

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
H(mm)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, 100 Ω, 160 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Maximale Impedanz160 Ω
Maximale Impedanz1100 MHz 
Nennstrom8000 mA
Impedanz @ 1 GHz150 Ω
Höhe2.3 mm
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen