IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies IMC101T-T038 | Demoboard EVAL-IMOTION2GO

Easy introduction to iMOTION™ system, tools and software

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung5 V
Ausgang 15 V / 0.15 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This is a Starter kit for the first introduction to the iMOTION™ devices and system. The kit is particularly useful for the first evaluation of the iMOTION™ tools and software, being an all-on-one system, powered by the USB power. The featured IMC101T-T038 device is a part of the IMC100 iMOTION™ Motor Control IC series featuring advanced Motor Control Engine (MCE), which enables state-of-the-art sensorless field-oriented control without need for any coding. This kit is pre-programmed with the latest version of the iMOTION™ firmware and the script-based demo which is running the small motor mounted on the board. As soon as the kit is powered up through the USB slot, the demo will start and periodically vary the speed of the motor and alternate its rotating directions.

Eigenschaften

Field-proven Advanced Motion Control Engine (MCE)Single-shunt Sensorless FOC ControlOn-board debugger interfaceBLDC motor mounted on the board

Typische Anwendungen

  • Home Appliances; Industrial Motor Control and Drives

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR 1(mA)
IR 2(mA)
ISAT(mA)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Typ
H(mm)
B(mm)
Anwendung
Interface typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMI Power-Multilayer-Induktivität, 10 µH, 600 mA
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom 1600 mA
Nennstrom 2850 mA
Sättigungsstrom125 mA
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Eigenresonanzfrequenz20 MHz
TypHoher Sättigungsstrom 
Höhe0.8 mm
Breite2 mm
–
–
–
–
Pins2 
MontageartSMT 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–
–
AnwendungUSB 2.0 
Interface typType A 
AusführungMit Clips 
GenderStecker 
Pins4 
MontageartSMT 
Leiterplattendicke1.2 mm
Nennstrom1.5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTube 
–Verfügbarkeit prüfen