IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies IFX9201SG | Demoboard T2G Explorer

A Train System using AppKit – T2G Explorer

Details

TopologieHalf-Bridge Converter Nonisolated
IC-Revision1.0

Beschreibung

2G is designed for body control modules, gateways, and infotainment applications. The same device can be used for numerous applications, such as seatbelt reminders or air conditioning, without the need for any additional controllers.

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
Montageart
L(mm)
IR(A)
Betriebstemperatur
Stranded Wire Section (AWG)
Verpackung
Raster(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Kontaktwiderstand(mΩ)
Polarität
Stranded Wire Section (Metric)
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-WTB 2.54 mm Stiftleisten, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
TypAbgewinkelt Top Locking 
–
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungBeutel 
Raster2.54 mm
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 3, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
MontageartTHT 
Länge8.02 mm
Nennstrom6 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Stranded Wire Section (AWG)30 to 18 (AWG) 
VerpackungKarton 
Raster2.54 mm
Arbeitsspannung150 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Polarität03 
Stranded Wire Section (Metric)0.2 to 0.75 (mm²) 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-FPC ZIF-Steckverbinder - 0.50mm, 6, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
–
–
–
TypHorizontal 
–
MontageartSMT 
Länge9.4 mm
Nennstrom0.5 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
–
VerpackungTape and Reel 
Raster0.5 mm
Arbeitsspannung50 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
Actuator farbeSchwarz 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 14, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins14 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartSMT 
Länge17.78 mm
Nennstrom3 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
Raster2.54 mm
Arbeitsspannung250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 1.27 mm Wannenstiftleiste, 20, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
–
–
–
–
–
–
Länge19.05 mm
Nennstrom1 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
Raster1.27 mm
Arbeitsspannung50 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-FPC ZIF-Steckverbinder - 0.50mm, 26, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins26 
–
–
–
TypHorizontal 
–
MontageartSMT 
Länge19.4 mm
Nennstrom0.5 A
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
–
VerpackungTape and Reel 
Raster0.5 mm
Arbeitsspannung50 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
–
–
–
–
–
Actuator farbeSchwarz 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom0.05 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
Höhe5 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen