IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5QR4780BG-1 | Demoboard REF_5QR4780BG-1_15W1

15 W, 12 V and 5 V SMPS reference board with CoolSET™ ICE5QR4780BG-1

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 112 V / 1.16 A
Ausgang 25 V / 0.2 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

REF_5QR4780BG-1_15W1 is a reference board using the latest CoolSET™ 5th Generation Quasi-Resonant Plus ICE5QR4780BG-1 switching controller.

Eigenschaften

Universal input: 85 ~300 VAC, 50/60 HzOutput 1: 12 VOutput current 1: 1.16 AOutput 2: 5 V

Typische Anwendungen

  • Home appliances; Refrigerators and freezers; Heating ventilation and air conditioning (HVAC)

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
Nennstrom17.5 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität4.7 µH
Nennstrom4.2 A
Sättigungsstrom 13.7 A
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
750343074
SPECTransformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads4 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
–
–
–
–
–
–
Induktivität998 µH
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen