IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5QR1680BG | Demoboard DEMO_5QR1680BG_27W1

27W SMPS demoboard with ICE5QR1680BG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 15 V / 0.2 A
Ausgang 212 V / 2.17 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is an engineering report that describes a universal-input 27 W 12 V 5 V off-line Flyback converter using the newest fifth-generation Infineon Quasi-Resonant (QR) CoolSET™ ICE5QR1680BG. It offers high-efficiency, low-standby power with selectable entry and exit standby power options, a wide VCC operating range with fast start-up, robust line protection with input Over-Voltage Protection (OVP), and brown-out and various modes of protection for a highly reliable system. This demo board is designed for users who wish to evaluate the performance of ICE5QR1680BG and its ease-of-use.

Eigenschaften

  • Novel quasi-resonant switching scheme
  • Rapid and adjustable start-up with cascode configuration
  • 2 level selectable active burst mode level
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • Adjustable line input over-voltage and brown IN/OUT protection
  • VCC pin short to ground protection
  • OLP, output short, output over-voltage, OTP with hysteresis and VCC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

Typische Anwendungen

  • Offline main SMPS for adapter, set-top-box, water purifier, TV, industrial SMPS and POE
  • Offline aux SMPS for server, PC power, aircon, refrigerator and audio

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
Nennstrom17.5 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität3.3 µH
Nennstrom4.7 A
Sättigungsstrom 14.6 A
Gleichstromwiderstand0.025 Ω
Eigenresonanzfrequenz48 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität4.7 µH
Nennstrom4.2 A
Sättigungsstrom 13.7 A
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität6.8 µH
Nennstrom3.3 A
Sättigungsstrom 13 A
Gleichstromwiderstand0.034 Ω
Eigenresonanzfrequenz32 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
750343389
SPECTransformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
–
–
–
–
–
–
Induktivität400 µH
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen