IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5QR0680BG | Demoboard DEMO_5QR0680BG_42W1

42W SMPS demoboard with ICE5QR0680BG

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 112 V / 3.41 A
Ausgang 25 V / 0.2 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

DEMO_5QR0680BG_42W1 is a universal-input 42 W 12 V 5 V off-line Flyback converter using the latest fifth-generation Infineon Quasi-Resonant (QR) CoolSET™ ICE5QR0680BG. It offers highefficiency, low-standby power with selectable entry and exit standby power options, wide VCC operating range with fast start-up, robust line protection with input Over-Voltage Protection (OVP), and brown-out and various modes of protection for a highly reliable system.

Eigenschaften

Isolated flyback topology with dual outputWide-range input ranging from 85Vac to 300VacOutput #1: 12V/3.41AOutput #2: 5V/0.2A

Typische Anwendungen

  • White goods, PCs, servers and TVs, or enclosed adapters for Blu-ray players, set-top boxes, games consoles, etc.

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
Nennstrom17.5 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität4.7 µH
Nennstrom4.2 A
Sättigungsstrom 13.7 A
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität6.8 µH
Nennstrom3.3 A
Sättigungsstrom 13 A
Gleichstromwiderstand0.034 Ω
Eigenresonanzfrequenz32 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
750343506
SPECTransformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
–
–
–
–
–
–
Induktivität315 µH
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen