IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5AR4770BZS-1 | Demoboard REF_5AR4770BZS-1_15W1

REF_5AR4770BZS-1_15W1 is a reference board using the latest CoolSET™ 5th Generation Fixed Frequency Plus ICE5AR4770BZS-1 switching controller.

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 112 V / 1.25 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

REF_5AR4770BZS-1_15W1 is a reference design for a 15 W auxiliary SMPS for air conditioner with the latest CoolSET™ 5th Generation Fixed Frequency Plus ICE5AR4770BZS-1 switching controller from Infineon. The power supply is designed with a universal input compatible with most geographic regions and isolated output (+12 V/1.25 A) as typically used in most home appliances.

Eigenschaften

Universal input: 90 ~264 VAC, 50/60 HzOutput: 12 V (isolated)Output current: 1.25 A

Typische Anwendungen

  • Home appliances

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
–
–
Raster5 mm
Länge10 mm
–
Höhe10 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
–
–
–
–
–
–
Raster3.5 mm
Länge8.5 mm
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Nennspannung310 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster15 mm
Länge18 mm
Breite6 mm
Höhe12 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen