IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5AR0680BZS | Demoboard DEMO_5AR0680BZS_44W1

44 W 12 V SMPS demo board with ICE5AR0680BZS

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 112 V / 3.66 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is an engineering report that describes a universal-input 44 W 12 V off-line flyback converter using the latest fifth-generation Infineon Fixed Frequency (FF) CoolSET™ ICE5AR0680BZS, which offers highefficiency, low-standby power with selectable entry and exit standby power options, wide VCCoperating range with fast start-up, and various modes of protection for a highly reliable system. This demo board is designed for users who wish to evaluate the performance of ICE5AR0680BZS in terms of optimized efficiency, thermal performance and EMI.

Eigenschaften

  • Flyback topology with single isolated output
  • 100kHz switching frequency with continuous current mode design
  • Wide-range input from 85~300VAC
  • Output #1: 12V/3.66A

Typische Anwendungen

  • Offline SMPS, adapter, main power for set-top-box, water/air purifier and TV, auxiliary power for air conditioning, refrigerator, server, PC power and audio

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
–
–
Raster5 mm
Länge10 mm
–
Höhe10 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
–
–
–
–
–
–
Raster3.5 mm
Länge8.5 mm
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
Kapazität220 nF
Nennspannung310 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit240 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster12.5 mm
Länge15 mm
Breite7 mm
Höhe12.5 mm
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen