IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE186EM | Demoboard REF_60W1_ZVS_186EM

60 W power supply using CoolSET™ SiP ICE186EM

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Schaltfrequenz48 kHz
Ausgang 115 V / 0.15 A
Ausgang 212 V / 5 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This application note describes a dual-output power supply using Infineon’s latest CoolSET™ System in Package (SiP) ICE186EM. The power supply is designed with a universal AC input line and two outputs (isolated +12 V/5 A and non-isolated +15 V/0.15 A).

Eigenschaften

Overall high efficiency to meet energy efficiency requirements

  • Simplified circuitry with high-level integration of power control and protection features
  • Auto-restart protection scheme to minimize interruption to enhance end user experience
  • Secondary controlled primary LDO circuit to reduce component counts
  • Zero voltage switching (ZVS) technology to boost efficiency performance

Typische Anwendungen

  • Home appliances
  • Server
  • SMPS

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
ISAT,10%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 20 µH, 3.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität20 µH
Nennstrom3.1 A
Sättigungsstrom 13.5 A
Gleichstromwiderstand54 mΩ
Eigenresonanzfrequenz15 MHz
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen