IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies CY8C6244 | Demoboard M-SMART-POWER-SWT-5

Smart Power Switches Motherboard with a microcontroller incl. software for evaluation of the device. A daughterboard of the device is needed.

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The smart power switches (SPS) evaluation kit consists of a motherboard (MB) and a daughterboard (DB). Thefigure below shows one DB plugged onto the MB. Depending on the device’s features, the DB providesadditional functionalities. For more information, refer to the documentation on the DB for the relevant productfamily

Eigenschaften

High-Side Switch and Embedded ProtectionV R 3.1-28V with 3.3.V & 5V logic inputProtection: current trippingDiagnosis: load current sense outputSensor settings: programmable sensorsMiniaturization / Shrink of the PCB AreaOptimized for design flexibility

Typische Anwendungen

  • High side switch

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, Micro USB 2.0, Type B
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType B 
TypHorizontal 
AusführungMit Pegs- High Current 
GenderBuchse 
Pins5 
MontageartSMT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen