IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 2EP130R | Demoboard EVAL-1EDR3147HQE-SIC

Evaluation Board for 1EDR3147HQE - 5.7 kV (rms) single-channel gate driver IC with AEC-Q100 qualification, reinforced isolation, 6.5 A output current

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung4.5-20 V
Schaltfrequenz50-695 kHz
Ausgang 1-3 V / 6.5 A
Ausgang 218 V / 6.5 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The Eval-1EDR3147HQE-SiC evaluation board is designed to be used by design engineers to evaluate the 1EDR3147HQE EiceDRIVER™ isolated gate driver IC in a half-bridge configuration. The evaluation board can be used to evaluate other pin-compatible ICs from the EiceDRIVER™ 1EDR314xHQE gate driver family by replacing the gate driver ICs. The board comes with two unassembled Infineon AIMZH120R060M1T CoolSiC™ 1200 V SiC Trench MOSFETs in a TO247-4 package, as seen in Figure 1. These switches can be substituted by any other desired switches, such as Infineon IGBTs, CoolSiC™ or CoolMOS™ transistors.

Eigenschaften

1EDR3147HQE isolated gate driver ICsAIMZH120R060M1T 1200 V SiC MOSFETs2EP130R transformer driver ICSeparate Outputs simplify output BOMStandard, Pin-to-pin package option

Typische Anwendungen

  • DC-DC converter high-voltage
  • EV charging
  • DC-DC converter high-voltage (commercial vehicles)
  • On-board charging (OBC)

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Vin(V)
VOut1(V)
VOut2(V)
PO(W)
CWW 1(pF)
L(mH)
∫Udt(Vµs)
fswitch(kHz)
n
Version
IC-Referenz
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform6.3 x 7.7 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Verlustfaktor16 %
Isolationswiderstand1 MΩ
–
Länge7.7 mm
Breite6.6 mm
–
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VersionSMT 
–
Endurance 1000
Rippelstrom102 mA
Leckstrom5 µA
Durchmesser6.3 mm
–
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform2015 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge15.32 mm
Breite20.48 mm
Höhe10.3 mm
–
–
Input Voltage 15
Ausgangsspannung 122.5 V
Ausgangsspannung 222.5 V
Totale Ausgangsleistung5.9 W
Koppelkapazität3 pF
Induktivität0.71 mH
Spannung-µSekunde105 Vµs
Switching Frequency 65
Übersetzungsverhältnis1.25:1:1 
VersionFull-Bridge 
IC-Referenz2EP130R 
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen