IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 2EDF7275F | Demoboard EVAL_10KW_3LANPC_SIC

High power density design with multilevel topology

Details

TopologieSonstige Topologie
Ausgang 1600 V / 16 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This virtual design for 3L-ANPC topologies features a 3-phase, 3-level inverter board and isolated power supply board. The optimized layout minimizes commutation loop inductance, reducing switching losses and voltage overshoot. It is ideal for engineers and researchers to experiment, validate, and optimize 3L-ANPC systems for industrial motor drives and photovoltaic string inverters.

Eigenschaften

  • Test platform for 3L-ANPC topology
  • 3-phase, 3-level ANPC power board
  • Isolated power supply: AUX power supply
  • XMC4400 Drive card interface
  • High precision coreless current sensor
  • CoolSiC™ 400 V - heat-sink free design

Typische Anwendungen

  • Industrial motor drives and controls, Photovoltaic, 1-phase string inverter solutions, Uninterruptible power supplies (UPS)

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
To
B(mm)
H(mm)
Tl(mm)
Leiterplattendicke min.(mm)
Leiterplattendicke max.(mm)
Oberfläche
IR(A)
Verpackung
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header, 2, Stiftleiste
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypGeschlossen, vertikale Steckrichtung 
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom15 A
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain, 16, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins16 
–
–
–
–
AußengewindeM5 
Breite9 mm
Höhe12.5 mm
Gewindelänge8 mm
Leiterplattendicke min.1.6 mm
Leiterplattendicke max.3.2 mm
OberflächeZinn 
Nennstrom180 A
VerpackungTray 
MontageartPress-Fit 
–Verfügbarkeit prüfen