IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 1ED3322MC12N | Demoboard REF-SMD5KIMSQM2INV

Motor-Integrated servo drive, powered by CoolSiC™ MOSFET 1200 V G2 in Q-DPAK half-bridge package

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung350-800 V
Ausgang 1600 V / 27 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This SiC servo drive inverter design combines efficient top-side cooling of discrete Q-DPAK half-bridge packages with Infineon’s advanced CoolSiC™ MOSFET G2 technology, enabling compact and cost-effective motor-integrated servo drive solutions with reduced complexity and increased efficiency.

Eigenschaften

6 kW 3-phase motor-integrated driveFor 350 – 800 V DC input voltageTop-side cooled approach with Q-DPAKSingle-board compact solutionCoolSiC™ MOSFET 1200 V G2 technologyIsolated EiceDRIVER™ with DESAT

Typische Anwendungen

  • Servo motor drive and control; Robotics

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Package
Input
VCE max.(V)
IF max.(mA)
Testbedingung CTR
CTR min.(%)
CTR max.(%)
VISO(V (RMS))
Betriebstemperatur
C
VR(V (DC))
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
RESR(mΩ)
Ø D(mm)
L(mm)
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Pins
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-OCPT LSOP-4, LSOP4, DC
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWL-OCPT LSOP-4
PackageLSOP4 
InputDC 
Kollektor Emitter Spannung80 V
Durchlassstrom60 mA
IF = 5 mA
VCE = 5 V
Current Transfer Ratio [min.]80 %
Current Transfer Ratio [max.]160 %
Isolationsspannung5000 V (RMS)
Betriebstemperatur -55 °C up to +110 °C
–
–
–
–
–
–
–
Länge7.6 mm
–
–
–
–
Breite3.6 mm
Höhe2 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-HSG5 General Purpose 105°C, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Kapazität220 µF
Nennspannung16 V (DC)
Rippelstrom2000 mA
Leckstrom35.2 µA
Verlustfaktor16 %
ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ
Durchmesser6.3 mm
Länge7.7 mm
–
–
–
–
Breite6.5 mm
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTDB DC-Link, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWCAP-FTDB DC-Link
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Kapazität15 µF
Nennspannung1100 V (DC)
Rippelstrom12400 mA
–
–
ESR (Serienersatzwiderstand)9.7 mΩ
–
Länge42 mm
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit40 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand666.66 MΩ
Pins4 
Breite30 mm
Höhe45 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen