IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC9176 | Demoboard EPC9176

25 ARMS 3-Phase BLDC Motor Drive Inverter Reference Design Board

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung14-80 V
Schaltfrequenz20-150 kHz
Ausgang 125 A
IC-Revision3.1

Beschreibung

The EPC9176 demonstration board is a 3-phase BLDC motor drive inverter board featuring the EPC23102 ePower™ Stage IC 6.6 mΩ maximum RDS(on), 100 V maximum device voltage. The EPC9176 can deliver up to 35 Apk (25 ARMS) steady state and 40 Apk pulsed output current.The EPC9176 contains all the necessary critical functions circuits to support a complete motor drive inverter including gate drivers, regulated auxiliary power rails for housekeeping supplies, voltage, and temperature sense, accurate current sense, and protection functions.

Eigenschaften

3-phase inverter based on EPC23102 ePower™ Stage IC with wide input DC voltage ranging from 14 V to 80 VDimensions: L x W = 81 x 75 mm (including connector)Low distortion switching that keeps motor audio emission low and reduces torque rippledv/dt optimized for motor drives less than 10 V/nsCurrent sense, voltage sense, temperature monitoring circuitProtection features including: over-current and input supply under voltage lockoutShaft encoder/Hall sensors interface connector for motor drive application with two voltage levels selection option

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
Länge15.24 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit1500 
–Verfügbarkeit prüfen