IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC9170 | Demoboard EPC9170KIT

2 kW 48 V/14 V Bi-directional Power Module Evaluation Board

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung20-60 V
Ausgang 150 V / 140 A
Ausgang 216 V / 140 A
IC-Revision1

Beschreibung

The EPC9170 evaluation power module is designed for 48 V to 14 V DC-DC applications and operates at high efficiency in a very small footprint. The board features the EPC23101 and EPC2302 ePower™ chipset and is controlled by a module (EPC9528) that includes the Microchip dsPIC33CK256MP503 16-bit digital controller.The fast-switching speed and low losses of the eGaN® FETs allow the converter to operate at 500 kHz which significantly reduces the size of the solution.

Eigenschaften

High efficiency:95.8% @ 14.3 V/ 140 A output (buck)Small size: 108 x 70 x 40 mm (4.3 x 2.8 x 1.6 in)Designed switching frequency: 500 kHzRe-programmable– average current mode control (default)On board current sensor and temperature sensorFault protection

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
Ø ID(mm)
VPE
H(mm)
Ø OD(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, 1 mm, 2.8 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1 mm
Innendurchmesser2.8 mm
Verpackungseinheit1500 
–
Außendurchmesser4.35 mm
–
InnengewindeM2 
–
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Verpackungseinheit600 
Höhe5 mm
Außendurchmesser9 mm
Nennstrom [1]70 A
InnengewindeM5 
Gewindelänge6 mm
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen