IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC9065 | Demoboard EPC9065

EPC9065 - Development Board

Details

TopologieClass D Audio Amplifier
Eingangsspannung7.5-12 V
Ausgang 180 V
IC-Revision2.0

Beschreibung

The EPC9065 is a high efficiency, Zero Voltage Switching (ZVS) differential mode class-D amplifier development board that operates, but is not limited to, 6.78 MHz (lowest ISM band).This board may also be used to simplify the evaluation process of a high power ZVS class-D amplifier for use in applications such as A4WP wireless power. To support increased power capability, two mounted heat sinks are included.The amplifier board features the 100 V rated EPC2007C and EPC2038 eGaN FETS. The EPC2007C is used in the class-D amplifier while the EPC2038 is used as a synchronous bootstrap FET. The amplifer can be set to operate in either differential mode or single-ended mode and includes the gate drivers and 6.78 MHz oscillator.

Eigenschaften

-

Typische Anwendungen

  • A4WP wireless power

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile
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
IR 1(A)
PCB/Kabel/Panel
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-WTB 3.96 mm Stiftleisten, 2, Vertikal
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypVertikal 
MontageartTHT 
Länge7.92 mm
Nennstrom7 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Nennstrom [1]7 A
PCB/Kabel/PanelPCB 
–Verfügbarkeit prüfen