IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2366 | Demoboard EPC91121

EPC91121 – 50 ARMS 3-Phase BLDC Motor Drive Inverter Evaluation Board

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung18-30 V
Schaltfrequenz20-150 kHz
IC-Revision1.1

Beschreibung

The EPC91121 evaluation board is a 3-phase BLDC motor drive inverter board featuring the EPC2366 eGaN FET 0.84 mΩ typical RDS(on) 40 V maximum device voltage intended for batteries up to 30 V. The EPC91121 can deliver up to 70 Apk (50 ARMS) maximum output current. The board supports PWM switching frequencies up to 150 kHz in motor drive applications.The EPC91121 contains all the necessary critical functions circuits to support a complete motor drive inverter including gate drivers, regulated auxiliary power rails for housekeeping supplies, voltage, and temperature sense, accurate current sense, and protection functions.The EPC91121 mates with an assortment of compatible controllers, supported by various manufacturers leveraging existing resources for quick development purposes, that can quickly be configured as a motor drive inverter.

Eigenschaften

  • 3-phase inverter based on EPC2366 GaN FET with wide input DC voltage ranging from 18 V to 30 V
  • Dimensions: L x W = 79 mm x 80 mm (including connector)
  • Low distortion switching that keeps motor audio emission low and reduces torque ripple
  • dv/dt optimized for motor drives less than 10 V/ns
  • Current sense, voltage sense, temperature monitoring circuit
  • Input supply under voltage lockout
  • Shaft encoder/Hall sensors interface connector for motor drive application with two voltage levels selection option

Typische Anwendungen

  • BLDC motor drives for Handheld power tools, Humanoid Robot Joints, Drones

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
Fl(mm)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Version
Ø ID(mm)
VPE
H(mm)
Ø OD(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 680 pF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität680 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform6033 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge5.9 mm
Breite6.2 mm
–
Induktivität33 µH
Performance Nennstrom1.05 A
Sättigungsstrom0.9 A
Gleichstromwiderstand400 mΩ
Eigenresonanzfrequenz17 MHz
VersionRobust 
–
Verpackungseinheit1000 
Höhe3.3 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe5 mm
Außendurchmesser7 mm
Nennstrom [1]50 A
InnengewindeM4 
Gewindelänge6 mm
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Innendurchmesser2.8 mm
Verpackungseinheit1500 
–
Außendurchmesser4.35 mm
–
InnengewindeM2 
–
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen