IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2304 | Demoboard EPC90140

EPC90140: 200 V, 30 A GaN-based half-bridge development board

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung10-15 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EPC90140 is a half bridge evaluation board with onboard gate driver, featuring the 200 V rated EPC2304 eGaN® field effect transistor (FET). The purpose of this evaluation board is to simplify the evaluation process of the EPC2304 by including all the critical components on a single board that can be easily integrated into most existing converter topologies. The EPC90140 evaluation board measures 2” x 2” and contains two EPC2304 eGaN FETs in a half bridge configuration. The EPC90140 features the Onsemi NCP51820AMNTWG gate driver. The board contains all critical components, and the layout supports optimal switching performance. There are also various probe points to facilitate simple waveform measurement and efficiency calculation. A block diagram of the circuit is given in figure 1.

Eigenschaften

  • Higher efficiency – lower conduction and switching losses
  • Zero reverse recovery (QRR) losses
  • Ultra-small footprint – higher power density

Typische Anwendungen

  • Synchronous rectification, AC/DC chargers, SMPS, adaptors, Wireless Power
  • High frequency DC-DC conversion
  • Motor drives

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
Länge15.24 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit1500 
–Verfügbarkeit prüfen