IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2152 | Demoboard EPC90120

60 V Half-Bridge with Gate Drive using EPC2152

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung11.6-12.6 V
Schaltfrequenz750-1000 kHz
IC-Revision4.0

Beschreibung

The EPC90120 evaluation board is a 60 V maximum device voltage, 11|A maximum output current, half bridge featuring the EPC2152 Integrated ePower™ Stage. The purpose of this evaluation board is to simplify the evaluation process of the EPC2152 by including all the critical components on a single board that can be easily connected into the majority of existing converter topologies. The EPC90120 evaluation board measures 2” x 2” and contains one EPC2152 Integrated ePower™ Stage. The board also contains all critical components and the layout supports optimal switching performance. There are also various probe points to facilitate simple waveform measurement and efficiency calculation. A block diagram of the circuit is given in figure 1.

Eigenschaften

  • Separate and independent high side and low side control inputs
  • Input signal compatible with 3.3 V CMOS logic or 15 V analog controller
  • 1 ns switching time at output node
  • Robust level shifter operating from negative transient conditions
  • False trigger immunity greater than 100 V/ns at output node
  • Undervoltage lockout for high side and low side power supplies

Typische Anwendungen

  • Single-Phase and Three-Phase Motor Drive Inverters
  • Buck and Boost Converters, Half Bridge, Full Bridge, or LLC Isolated Converters
  • Class-D Switching Audio Amplifier

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
Länge15.24 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit1500 
–Verfügbarkeit prüfen