IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2102 | Demoboard EPC9038

EPC9038 : 60 V Development Board for Enhancement Mode Monolithic Half-Bridge 98% System Efficiency at 18 A

Details

TopologieHalf-Bridge Converter Nonisolated
Eingangsspannung7-12 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EPC9038 development board has a 60 V maximum device voltage, 20 A maximum output current, in a half-bridge topology with onboard gate drives, featuring the EPC2102 eGaNIC (Enhancement-mode Gallium Nitride Integrated Circuit).The purpose of this development board is to simplify the evaluation process of the EPC2102 eGaNIC by including all the critical components on a single board that can be easily connected into any existing converter.

Eigenschaften

  • Higher Switching Frequency – Lower switching losses, lower parasitic inductance, and lower drive power
  • Higher Efficiency – Lower conduction and switching losses, zero reverse recovery losses
  • Smaller Footprint - Higher power density

Typische Anwendungen

  • DC-DC Converters

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
Länge15.24 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit1500 
–Verfügbarkeit prüfen