IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2088 | Demoboard EPC90154

EPC90154: 100 V, 25 A GaN-based half-bridge development board

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung7.5-12 V
IC-Revision3.0

Beschreibung

The EPC90154 is a half bridge evaluation board with onboard gate drives, featuring the 100 V rated EPC2088 eGaN® FET. The purpose of this evaluation board is to simplify the evaluation process of the EPC2088 by including all the critical components on a single board that can be easily connected into the majority of existing converter topologies.The EPC90154 evaluation board measures 2” x 2” and contains two EPC2088 eGaN FET in a half bridge configuration and one EPC2038 GaN FET used to augment the bootstrap supply. The EPC90154 features the uPI Semiconductor uP1966E gate driver. The board also contains all critical components and the layout supports optimal switching performance. There are also various probe points to facilitate simple waveform measurement and efficiency calculation. A block diagram of the circuit is given in figure 1.

Eigenschaften

  • Ultra-high efficiency
  • No reverse recovery
  • Ultra-low QG
  • Small footprint

Typische Anwendungen

  • Class-D Audio
  • eMobility
  • DC-DC converters,
  • BLDC motor drives, Sync rectification for AC/DC and DC-DC
  • LED Lighting eMobility

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
Länge15.24 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit1500 
–Verfügbarkeit prüfen