IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2044 | Demoboard EPC90128

100 V, 14 A Half-Bridge Development Board Featuring EPC2044

Details

TopologieHalf-Bridge Converter Nonisolated
Eingangsspannung7.5-12 V
IC-Revision2.0

Beschreibung

The EPC90128 is a half-bridge development board with onboard gate drive, features the 100 V rated EPC2044 eGaN®FET. The purpose of this development board is to simplify the evaluation process of the EPC2044 by including all the critical components on a single board that can be easily connected into most existing converter topologies.The EPC90128 development board is 2” x 2” and contains two EPC2044 GaN FETs in a half bridge configuration. The EPC90128 features the uPI Semiconductor uP1966E gate driver. The board contains all critical components, and the layout supports optimal switching performance. There are also various probe points to facilitate simple waveform measurement and efficiency calculation.

Eigenschaften

  • Ultra-high efficiency
  • No reverse recovery (QRR)
  • Ultra-low QG, QGD, QOSS
  • Ultra-small footprint

Typische Anwendungen

  • eMobility
  • Solar inverters
  • 48 V DC-DC Converters
  • BLDC Motor Drives

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
Verpackung
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
Länge15.24 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit1500 
–Verfügbarkeit prüfen