IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP6502 | Demoboard AP6502-EVM

340kHz 18V 2A Synchronous DCDC Buck Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.75-23 V
Ausgang 13.3 V / 2 A
IC-Revision1 - 0

Beschreibung

The AP6502 is a 340kHz switchingfrequency external compensatedsynchronous DCDC buck converter. It hasintegrated low RDSON high and low sideMOSFETs.The AP6502 enables continues load currentof up to 2A with efficiency as high as 95%.The AP6502 features current mode controloperation, which enables fast transientresponse times and easy loopstabilization.The AP6502 is available in a standardGreen SO-8EP with exposed PAD forimproved thermal performance. AP6502 isalso available in SO-8 package and isRoHS compliant.

Typische Anwendungen

  • Gaming Consoles
  • Distributed power systems
  • Consumer electronics
  • Home Audio
  • Set Top Boxes
  • TV sets and Monitors

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 7.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom7.7 A
Sättigungsstrom5.5 A
Gleichstromwiderstand24 mΩ
Eigenresonanzfrequenz21.5 MHz
Bauform1260 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen