IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP64102SP | Demoboard AP64102SP

3.8V TO 40V INPUT, 1A LOW IQ SYNCHRONOUS BUCK WITH INTERNAL COMPENSATION

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.8-40 V
Schaltfrequenz100-2200 kHz
Ausgang 140 V / 1 A
IC-Revision1

Beschreibung

AP64102 is a 1A, synchronous buck converter with a wide input voltage range of 3.8V to 40V. The device fully integrates a 150mΩ high-side power MOSFET and a 80mΩ low-side power MOSFET to provide high-efficiency step-down conversion. DC-DC The AP64102 device is easily used by minimizing the external component count due to its adoption of peak current mode control along with its integrated loop compensation network. The AP64102 design is optimized for Electromagnetic Interference (EMI) reduction. The device has a proprietary gate driver scheme to resist switching node ringing without sacrificing MOSFET turn-on and turn-off times, which reduces highfrequency radiated EMI noise caused by MOSFET switching. The AP64102 also features Frequency Spread Spectrum (FSS) with a switching frequency jitter of ±6%, which reduces EMI by not allowing emitted energy to stay in any one frequency for a significant period of time. The device is available in an SO-8EP package.

Eigenschaften

Wide Input Range: 3.8V to 40V

  • 1A Continuous Output Current
  • 0.8V ±1% Reference Voltage
  • 25µA Ultralow Quiescent Current(Pulse Frequency Modulation)
  • Adjustable Switching Frequency:100kHz to 2.2MHz
  • External Clock Synchronization:100kHz to 2.2MHz
  • Adjustable Soft-Start Time
  • Proprietary Gate Driver Design forBest EMI Reduction
  • Frequency Spread Spectrum(FSS) to Reduce EMI
  • Low-Dropout (LDO) ModePrecision Enable Threshold toadjust UVLO
  • Protection Circuitry
    • Undervoltage Lockout(UVLO)
    • Output OvervoltageProtection (OVP)
    • Cycle-by-Cycle PeakCurrent Limit
    • Thermal Shutdown
  • Totally Lead-Free & Fully RoHSCompliant
  • Halogen and Antimony Free.“Green” Device

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSST Soft Termination, 10 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform7345 
Betriebstemperatur -40 °C up to +150 °C
–
–
Länge7.3 mm
Breite7.3 mm
Höhe4.5 mm
–
–
–
Induktivität15 µH
Sättigungsstrom3.1 A
Gleichstromwiderstand69.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz20.7 MHz
VersionPerformance 
–Verfügbarkeit prüfen