IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AL8841Q | Demoboard AL8841QEV2

AL8841QEV2-EMC User Guide High-Performance Buck 1.5A Demo Board

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision00

Typische Anwendungen

  • Automotive lighting application

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
fres(MHz)
Montageart
Wicklungstyp
L(µH)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
IR(mA)
RDC max.(mΩ)
VR(V)
VT(V (AC))
Wicklungsanzahl
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 3.6 A, 3.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Performance Nennstrom3.6 A
Sättigungsstrom 13.5 A
Sättigungsstrom @ 30%7.2 A
Eigenresonanzfrequenz10 MHz
MontageartSMT 
–
Induktivität15 µH
–
–
–
Gleichstromwiderstand92 mΩ
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 4.05 A, 5.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Performance Nennstrom4.05 A
Sättigungsstrom 15.6 A
Sättigungsstrom @ 30%10.5 A
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
MontageartSMT 
–
Induktivität10 µH
–
–
–
Gleichstromwiderstand69 mΩ
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
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
Wicklungstypbifilar 
Induktivität0.3 µH
Impedanz @ 100 MHz90 Ω
–
Nennstrom2000 mA
Gleichstromwiderstand50 mΩ
Nennspannung60 V
Prüfspannung125 V (AC)
Wicklungsanzahl2 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
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
Wicklungstypbifilar 
Induktivität25 µH
–
Maximale Impedanz2800 Ω
Nennstrom1000 mA
Gleichstromwiderstand120 mΩ
Nennspannung80 V
Prüfspannung500 V (AC)
Wicklungsanzahl2 
–Verfügbarkeit prüfen