IC-Hersteller Intel

IC-Hersteller (103)

Intel DE0-Nano-SOC | Demoboard Terasic-DE0-Nano-SOC

DE0-Nano Board

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The DEO-Nno-SOC Development kit presents a robust hardware design plateform built around the altera system on chip FPGA, which combines the latest dual-core cortex-A9 embedded cores with industry-leading peogrammable logic for ultimate desigen flexibility.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungBetriebstemperaturL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
Interface typIR 1
(mA)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(mA)
VerpackungRaster
(mm)
VersionMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster
150060BS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.7 Tape and Reel SMT
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.7 Tape and Reel SMT
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.7 Tape and Reel SMT
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.7 Tape and Reel SMT SMT
7427927110SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C 1 10 15 1000 MHz 2800 0.05 High Speed 0.5 500 SMT SMT
742792780SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C 1 220 360 450 MHz 900 0.35 Breitband 0.5 300 SMT SMT
742792731SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C 1 100 140 600 MHz 1200 0.09 High Current 0.5 900 SMT SMT
742792609SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C 3000 1.6 30 40 1000 MHz 3000 0.04 High Current 0.8 2000 SMT SMT
744383340033SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C 0.33 7.4 13.3 19 140 80 3 0.0228 2 1.2 4800 SMT SMT
744383340047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C 0.47 6.8 12.3 22 110 80 3 0.0264 2 1.2 4000 SMT SMT
74438335022SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C 2.2 3 4.2 94 45 80 3 0.108 2 1.5 1800 SMT SMT
61304021121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header -40 °C up to +105 °C 50.8 Gerade 40 Dual Pin Header 3000 Beutel 2.54 THT 250 20 max.
416131160806SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm -40 °C up to +85 °C 25 6 8.79 Ja 6 Tape and Reel 1.27
61301021121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header -40 °C up to +105 °C 12.7 Gerade 10 Dual Pin Header 3000 Beutel 2.54 THT 250 20 max.
62501421621SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.00 mm Male Box Header -40 °C up to +125 °C 2000 21.2 Gerade 14 Männlich 2000 Tray 2 THT 250 20 max.
629105150921SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM Micro USB 2.0 Type AB Horizontal Micro USB 2.0 -40 °C up to +85 °C Type AB Horizontal 5 Receptacle 1800 Tape and Reel SMT 30 30 max.
693071010811SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-CRD Micro SD Card Connector Push & Push 8 pins Micro SD -25 °C up to +85 °C Push & Push 8 Socket 500 Tape and Reel & Mylar SMT 100 100 max.
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungBetriebstemperaturL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
Interface typIR 1
(mA)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(mA)
VerpackungRaster
(mm)
VersionMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster