IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices MAX77958 | Demoboard ADPS40099-RD

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionC

Beschreibung

Features and Benefits Product DetailsThe ADPS40099-RD is a fully integrated battery management system reference design suitable for portable applications. It consolidates a complete power solution for handheld and portable devices, utilizing the latest components from ADI’s power portfolio.The solution features the MAX77958 USB-C power delivery controller for flexible input options, paired with the MAX77786 1S battery charger to manage charging from a single-cell lithium-ion battery. The MAX17300 provides advanced fuel gauging, battery protection, and authentication capabilities, ensuring safe and reliable operation.To support diverse power requirements, the design includes the MAX77857 buck-boost regulator and the MAX77542 multi-phase buck converter, enabling up to five individually configurable outputs. The design also integrates the MAX14727 for power path control. For backup power, the MAX38889 utilizes supercapacitor technology to maintain system operation during power interruptions and battery replacements. Additionally, the MAX14611 logic-level translator ensures seamless communication between components operating at different voltage levels.This compact and cohesive single-board implementation offers a clear advantage in delivering a robust, space-efficient, and scalable battery management solution, ideal for modern portable electronic systems.

Typische Anwendungen

  • Hand held devices

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
VOP(V)
Montageart
ISAT,10%(A)
RDC(mΩ)
Material
VPE
RDC max.(mΩ)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1 µH, 11.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom11.4 A
Sättigungsstrom @ 30%29 A
Gleichstromwiderstand8.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz54 MHz
Betriebsspannung120 V
MontageartSMT 
Sättigungsstrom 114.7 A
–
–
Verpackungseinheit1000 
Gleichstromwiderstand10 mΩ
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1.5 µH, 3.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom3.3 A
Sättigungsstrom @ 30%7.1 A
Gleichstromwiderstand80 mΩ
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Sättigungsstrom 13.9 A
–
–
Verpackungseinheit1000 
Gleichstromwiderstand96 mΩ
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1.5 µH, 13.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom13.8 A
Sättigungsstrom @ 30%14 A
–
Eigenresonanzfrequenz72 MHz
–
MontageartSMT 
Sättigungsstrom 14.5 A
Gleichstromwiderstand6.6 mΩ
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Gleichstromwiderstand7.26 mΩ
–Verfügbarkeit prüfen