IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices MAX25239 | Demoboard MAX25240EVKIT

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung2-36 V
Schaltfrequenz200-2100 kHz
Ausgang 111.5 V / 4.5 A
IC-Revision1

Typische Anwendungen

  • Point-of-Load Power Supplies
  • ADAS ECU, Body Electronics, Infotainment Systems, Start-Stop Systems

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
H(mm)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, 180 Ω, 240 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz180 Ω
Maximale Impedanz240 Ω
Maximale Impedanz600 MHz 
Nennstrom5000 mA
Impedanz @ 1 GHz223 Ω
Höhe1.8 mm
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen