IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices MAX17793 | Demoboard MAX17793EVKITA

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6.5-80 V
Ausgang 15 V / 3 A

Beschreibung

The MAX17793 5V output evaluation board provides a proven design to evaluate the MAX17793 high voltage, high-efficiency, synchronous step-down DC-DC converters. The application circuit is configured to demonstrate optimum performance and component sizes in the evaluation board. The evaluation board also provides a good layout example, optimized for conducted, radiated Electromagnetic interference (EMI), and thermal performance. The evaluation board is configured to operate at 400kHz switching frequency over a 6.5V to 80V input voltage range and deliver up to 3A load current. The evaluation board features an adjustable input undervoltage-lockout, adjustable soft-start, open-drain RESET/TJ, die temperature monitor, external clock synchronization, thermal shutdown, and selectable mode of operation [pulse-width modulation (PWM) or switching frequency modulation (SFM)]. The MAX17793 converter data sheet provides a complete description of the part that should be read in conjunction with this user guide before operating the evaluation board.

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.
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
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 6.8 µH, 6.6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom6.6 A
Sättigungsstrom @ 30%6.9 A
Gleichstromwiderstand23.7 mΩ
Gleichstromwiderstand29.28 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen