IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices MAX17690 | Demoboard MAXREFDES1309

15V/1.5A, No-Opto Isolated Flyback AC-DC Converter with Peak Efficiency of 87%, Using the MAX17690

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung4.5-50 V
Schaltfrequenz50-250 kHz
Ausgang 115 V / 1.5 A

Typische Anwendungen

  • Industrial and Telecom Applications, PLC I/O Modules
  • Isolated Flyback Converters, Wide-Range DC-Input Isolated Power Supplies

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IR(A)
L1(mH)
RDC1 max.(Ω)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LF Stromkompensierte Netzdrossel, 2 A, 2.2 mH
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2 A
Induktivität [1]2.2 mH
Gleichstromwiderstand [1]0.1 Ω
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge18 mm
Breite18 mm
Höhe13 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen