IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC7893 | Demoboard EVAL-LTC7893-AZ

High Frequency Step-Up Controller with GaN FETs

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung8-36 V
Schaltfrequenz100-3000 kHz
Ausgang 148.3 V / 18 A

Beschreibung

The evaluation circuit EVAL-LTC7893-AZ is a single output synchronous step-up converter that drives GaN field effect transistors (FETs). The EVAL-LTC7893-AZ evaluation board features 100V GaN FETs.The EVAL-LTC7893-AZ features the LTC®7893: a low quiescent current, high frequency (programmable fixed frequency from 100kHz up to 3MHz), step-up DC/DC synchronous controller, with a dedicated driver feature for GaN FETs, which can also be used to drive logic-level silicon FETs.The EVAL-LTC7893-AZ operates over an input voltage range from 8V to 36V and produces a 48V output with load current up to 18A (without heatsink). A mode selector allows the EVAL-LTC7893-AZ to operate in forced continuous operation, pulse-skipping or Burst Mode® operation during light loads. The EVAL-LTC7893-AZ is set to 500kHz switching frequency, which results in a small and efficient circuit.

Eigenschaften

GaN Drive Technology Fully Optimized for GaN FETsOutput Voltage Up to 100VWide VIN Range: 4V to 60V and Operates Down to 1V after Start-UpNo Catch, Clamp, or Bootstrap Diodes NeededInternal Smart Bootstrap Switches Prevent Overcharging of High-Side Driver SupplyResistor-Adjustable Dead TimesSplit-Output Gate Drivers for Adjustable Turn On and Turn Off Driver StrengthsAccurate Adjustable Driver Voltage and UVLOLow Operating IQ: 15μAProgrammable Frequency (100kHz to 3MHz)Synchronizable Frequency (100kHz to 3MHz)Spread Spectrum Frequency Modulation28-Lead (4mm × 5mm), Side Wettable, QFN PackageAEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Typische Anwendungen

  • Telecommunications Power Systems
  • Automotive and Industrial Power Systems
  • Medical Systems
  • Military Avionics

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Drahttype
L(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
Verpackung
VPE
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
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 3.1 µH, 33.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.1 µH
Performance Nennstrom33.15 A
Sättigungsstrom 141 A
Sättigungsstrom @ 30%45 A
Gleichstromwiderstand2.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz29 MHz
DrahttypeFlach 
Länge20.8 mm
–
–
–
–
Verpackungseinheit100 
Pins2 
–
MontageartSMT 
Höhe13.5 mm
Nennstrom26 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit1500 
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge6 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Verpackungseinheit1000 
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
–
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen