IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC7878 | Demoboard EVAL-LTC7878-AZ

70V Parallel Dual Phase 4-Switch Buck-Boost Controller

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung18-65 V
Schaltfrequenz100-600 kHz
Ausgang 124 V / 20 A

Typische Anwendungen

  • Distributed DC Power or Battery Systems
  • Industrial and Telecom Systems

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Drahttype
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 15 µH, 34.95 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom34.95 A
Sättigungsstrom 122 A
Sättigungsstrom @ 30%26 A
Gleichstromwiderstand2.64 mΩ
Eigenresonanzfrequenz11 MHz
DrahttypeFlach 
–Verfügbarkeit prüfen