IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC6102 | Demoboard BRD2505A

Precision Zero Drift Current Sense Amplifier

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung4-60 V
IC-RevisionA02

Beschreibung

The PG26 Pro Kit is an ideal starting point for application development on the EFM32PG26 Microcontrollers. The board features sensors and peripherals, demonstrating some of the many capabilities of the EFM32PG26 Microcontroller. Additionally, the board is a fully featured debugger and energy monitoring tool that can be used with external applications.

Eigenschaften

  • 4V to 60V, 70V Maximum (LTC6102)
  • 5V to 100V, 105V Maximum (LTC6102HV)
  • ±10µV Input Offset Maximum
  • ±50nV/°C Input Offset Drift Maximum
  • Fast Response: 1µs Step Response
  • Gain Configurable with Two Resistors
  • Low Input Bias Current: 3nA Maximum
  • PSRR 130dB Minimum
  • Output Currents up to 1mA
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Disable Mode (LTC6102-1 Only): 1µA Maximum
  • Available in 8-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages

Typische Anwendungen

  • Automotive Controls
  • EFM32PG26 Pro Kit that features sensors and peripherals. Additionally, the board is a fully featured debugger and energy monitoring tools
  • Battery Monitoring
  • Motor Control, Load Protection

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1200 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1200 Ω
Maximale Impedanz200 MHz 
Nennstrom 2550 mA
Gleichstromwiderstand1.5 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen