IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3306A | Demoboard DC3109A-A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.25-5.5 V
Schaltfrequenz1900-2100 kHz
Ausgang 11.2 V / 1.75 A

Typische Anwendungen

  • Distributed DC Power Systems (POL), FPGA, ASIC, μP Core Supplies, GSM Supplies
  • Industrial

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
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
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, 80 Ω, 120 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz80 Ω
Maximale Impedanz120 Ω
Maximale Impedanz662 MHz 
Nennstrom4000 mA
Impedanz @ 1 GHz113 Ω
Höhe0.9 mm
TypHochstrom 
–
MontageartSMT 
Länge2 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
Pins2 
–
–
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Nennstrom2000 mA
–
–
TypGerade 
Pins3 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen