IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3306 | Demoboard AD-PQMON-SL

Power Quality Analyzer

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.25-5.5 V
Ausgang 13.65 V / 1.75 A

Typische Anwendungen

  • Power Quality Monitoring Solutions and Smart Meter Technology

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 1.2 µH, 2.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.2 µH
Nennstrom2.6 A
Sättigungsstrom3 A
Eigenresonanzfrequenz180 MHz
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand42 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, 0.35 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
Nennstrom0.35 A
–
–
MontageartSMT 
Impedanz @ 100 MHz120 Ω
Maximale Impedanz900 Ω
Maximale Impedanz500 MHz 
Nennstrom 2710 mA
Gleichstromwiderstand350 mΩ
TypHochgeschwindigkeit 
–Verfügbarkeit prüfen