IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8625S | Demoboard DC3219A

18V, 8A Synchronous Step-Down Silent Switcher with Low Noise Reference

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-18 V
Schaltfrequenz300-4000 kHz
Ausgang 11.01 V / 8 A
IC-RevisionA

Typische Anwendungen

  • High Speed/High Precision ADCs/DACs ; Low Noise Instrumentation
  • RF Power Suppliers: PLLs, VCOs, Mixers, LNAs, PAs

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
B(mm)
Fl(mm)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
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
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 470 pF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität470 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
Länge1.6 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
Impedanz @ 100 MHz60 Ω
Maximale Impedanz99 Ω
Maximale Impedanz458 MHz 
Nennstrom5100 mA
Impedanz @ 1 GHz74 Ω
Höhe0.8 mm
TypHochstrom 
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
Pins2 
–
–
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
–
–
Nennstrom2000 mA
–
–
TypGerade 
Pins6 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen