IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices LT8607 | Demoboard EVAL-ADA4356EBZ

Programmable Transimpedance, Current to Bits Receiver μModule

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V

Typische Anwendungen

  • Current to bits conversion, Range finder
  • Fiber optic sensing
  • Optical time domain reflectometry (OTDR)
  • Time of Flight (ToF)

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
VOP(V)
Montageart
Schlüsselweite(mm)
Ti
To
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform3020 
Betriebstemperatur -40 up to +125
–
–
–
Länge3 mm
Breite3 mm
Höhe2 mm
–
–
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom2.4 A
Sättigungsstrom @ 30%5.15 A
Gleichstromwiderstand137 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SBRII Brass Spacer Stud, metric, internal/internal, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge5 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
Schlüsselweite5 mm
InnengewindeM2.5 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SBRIE Brass Spacer Stud, metric, internal/external, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge20 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
Schlüsselweite5 mm
InnengewindeM2.5 
AußengewindeM2.5 
–Verfügbarkeit prüfen