IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8607 | Demoboard AD-GMSLCAMRPI-ADP

42V, 750mA Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3-42 V
Schaltfrequenz200-2200 kHz
Ausgang 13.3 V / 0.5 A

Beschreibung

The LT®8607 is a compact, high efficiency, high speed syn-chronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 1.7µA of non-switching quiescent current. The LT8607 can deliver 750mA of continuous current. Burst Mode operation enables high efficiency down to very low output currents while keeping the output ripple below 10mVP-P. Internal compensation with peak current mode topology allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability. The EN/UV pin has an accurate 1V threshold and can be used to program VIN undervoltage lockout or to shut down the LT8607reducing the input supply current to 1µA.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range: 3.0V to 42V
  • Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation
  • <3µA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
  • Output Ripple <10mVP-P
  • High Efficiency 2MHz Synchronous Operation
  • 93% Efficiency at 0.5A, 12VIN to 5VOUT

  • 750mA Maximum Continuous Output
  • Fast Minimum Switch-On Time: 35ns
  • LT8607 Available in Fixed 5V Output
  • Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 2.2MHz
  • Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
  • Allows Use of Small Inductors
  • Low Dropout
  • Peak Current Mode Operation
  • Accurate 1V Enable Pin Threshold
  • Internal Compensation
  • Output Soft-Start and Tracking
  • Small Thermally Enhanced 10-Lead MSOP Package or 8-Lead 2mm × 2mm DFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Typische Anwendungen

  • Surveillance Camera Solutions, Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL) Technology

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
Pins
Raster(mm)
Typ
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Kontaktwiderstand(mΩ)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 2.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom2.9 A
Sättigungsstrom @ 30%5.35 A
Gleichstromwiderstand99 mΩ
Eigenresonanzfrequenz39 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Pins2 
–
–
Länge3 mm
Höhe2 mm
Nennstrom2.2 A
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-FPC ZIF-Steckverbinder - 0.50mm, –, –
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
Pins22 
Raster0.5 mm
TypHorizontal 
Länge15.1 mm
–
Nennstrom0.5 A
Arbeitsspannung50 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
Kontaktwiderstand50 mΩ
–Verfügbarkeit prüfen