IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices LT8419 | Demoboard EVAL-LT8419-BZ

100V Half-Bridge GaN Driver with Single-Pin, Three-State PWM Input, Smart Integrated Bootstrap Switch, and Adjustable Dead Time

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung30-70 V
Ausgang 148 V / 48 A
Ausgang 212 V / 200 A

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
VPE
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
RESR(mΩ)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren, 47 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform8.0 x 11.7 
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Verlustfaktor8 %
–
–
Länge11.7 mm
Breite8.3 mm
–
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–
–
–
Verpackungseinheit400 
Endurance 2000
Rippelstrom4210 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)15 mΩ
Leckstrom235 µA
Durchmesser8 mm
–
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
Verpackungseinheit1500 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge4 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
Verpackungseinheit1000 
–
–
–
–
–
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge6 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
Verpackungseinheit1000 
–
–
–
–
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge8 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
Verpackungseinheit1000 
–
–
–
–
–
Pins4 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen