IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices LT8306RS6/MAX17606 | Demoboard ADPS43781-RD Industrial Power Solution

75W Isolated Flyback Converter

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung18-32 V
Ausgang 112 V / 6.25 A
IC-RevisionA

Beschreibung

Designed to address the challenges of higher-power isolated conversion, this 75 W solution delivers excellent efficiency while maintaining the simplicity and cost advantages of a flyback topology. By retaining this architecture, the design minimizes overall system cost and complexity compared to alternative higher-power approaches.Optimized for harsh industrial environments, it ensures low heat dissipation, controlled component stress, and reliable thermal performance, achieving up to 94% peak efficiency. The no optocoupler synchronous flyback architecture further enhances reliability by reducing component count and eliminating common failure points. The result is a robust, space-efficient solution providing stable low-voltage isolation, high efficiency, and long-term reliability in demanding applications.APPLICATIONSIsolated TelecomIsolated AuxiliaryHousekeeping Power SuppliesMedical Power SuppliesAutomotiveIndustrialMedical

Typische Anwendungen

  • Isolated Telecom Isolated Auxiliary Housekeeping Power Supplies Medical Power Supplies Automotive Industrial Medical

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), 680 pF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität680 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform1090 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge11.6 mm
Breite10.5 mm
Höhe8.8 mm
–
–
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom20 A
Sättigungsstrom @ 30%28.05 A
Gleichstromwiderstand5 mΩ
Gleichstromwiderstand5.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz21 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
750371740
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen