IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8292 | Demoboard EVAL-LT8292-BZ

60V Synchronous Buck-Boost Controller

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung9-36 V
Ausgang 112 V / 25 A

Beschreibung

The evaluation circuit EVAL-LT8292-BZ features the LT®8292: a parallelable 4-switch synchronous buck-boost controller. The LT8292 regulates the output voltage and output or input current from an input voltage below, equal to, or above the output voltage. With a wide 5.5V to 60V input range and a seamless transition between operating regions, the LT8292 is ideal for automotive, industrial, and telecom systems. The buck-boost peak current mode architecture allows adjustable phase-lockable 100kHz to 650kHz fixed frequency operation or internal spread spectrum operation for low electromagnetic interference (EMI). Additionally, the LT8292 features ISHARE and IGND pins, allowing for multi-IC leaderless current-sharing capabilities for higher-power applications.

Eigenschaften

4-Switch Single Inductor Architecture that Allows VIN Above, Below, or Equal to VOUTProprietary Buck-Boost Peak Current ModeLow Ripple Burst Mode: 30μA IQForced Continuous Mode or Pulse-Skipping OperationSplit Gate Driver OutputsSelectable Dead Time SettingsLeaderless Current SharingAdjustable and Phase-lockable: 100kHz to 650kHzSpread Spectrum Frequency Modulation±2% Output Voltage Accuracy: 1V ≤ VOUT ≤ 60V±5% Input or Output Average Current AccuracyIntegrated Bootstrap DiodesVOUT Disconnected from VIN During Shutdown38-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP) with Exposed PadAutomotive Qualified

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Drahttype
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 3.3 µH, 59.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom59.2 A
Sättigungsstrom 161.35 A
Sättigungsstrom @ 30%70 A
Gleichstromwiderstand0.97 mΩ
Eigenresonanzfrequenz28.2 MHz
DrahttypeFlach 
–Verfügbarkeit prüfen