IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT7153SP | Demoboard EVAL-LT7153SP-AZ

5V, ±25A High Efficiency Silent Switcher®2 Step-Down Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-5 V
Schaltfrequenz950-1050 kHz
Ausgang 10.5 V / 25 A

Beschreibung

The demonstration circuit EVAL-LT7153SP-AZ is a 5V, ±25A high efficiency synchronous step-down second-generation Silent Switcher® with spread spectrum frequency modulation featuring the LT®7153SP. The demo board is designed for 0.5V output from a 2.7V to 5V input, capable of delivering ±25A to the load. The LT7153SP is a compact, ultralow emission, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The integrated bypass capacitors optimize all the fast current loops and make it easier to minimize EMI/EMC emissions by reducing layout sensitivity. Selectable spread spectrum mode can further improve EMI/EMC performance. The unique constant frequency, controlled on-time, current mode architecture is ideal for high step-down ratio applications that operate at high frequencies while demanding fast transient response.

Eigenschaften

  • Silent Switcher®2 Architecture
  • Ultralow EMI
  • Eliminates PCB Layout Sensitivity
  • Internal Bypass Caps Reduce Radiated EMI
  • SVIN: 2.7V to 5V; PVIN: 1.5V to 5V
  • VOUT: 0.5V to 0.9∙VIN
  • Accurate Reference: 0.5V ±0.8% Over Temp
  • Integrated N-MOSFETs: 1.8mΩ/0.7mΩ
  • 15ns Min On-Time: Low Duty Cycle Operation
  • Differential VOUT Remote Sense
  • Configurable Fixed Output Options
  • Programmable Load Line (3 settings)
  • Programmable Current Limit (3 settings)
  • Programmable, Synchronizable: 400kHz to 5MHz
  • User Selectable Discontinuous Mode® (DCM) orForced Continuous Mode (FCM) Operation
  • Controlled TON, Current Mode: Excellent Transient
  • Power Good status, Output Tracking, Clock-Out
  • Supports Spread Spectrum Operation
  • PolyPhase Operation: 2, 3, 4, 6, 8 or 12 Phases
  • 36-Lead (4mm x 7mm) Exposed Back LQFN Package

Typische Anwendungen

  • Distributed Power Systems, Server Power, Point-of-Load Supply (i.e., ASIC, FPGA, DSP, µP)

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
Z @ 100 MHz(Ω)
IR(A)
RDC max.(mΩ)
Z @ 25 MHz(Ω)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Version
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
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 0.47 µH, 19.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom19.5 A
Sättigungsstrom 18 A
Sättigungsstrom @ 30%16 A
Gleichstromwiderstand2.75 mΩ
Eigenresonanzfrequenz280 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1500 
–
–
Gleichstromwiderstand3.025 mΩ
–
Länge5.5 mm
Breite5.3 mm
Höhe4 mm
VersionSMT 
Pins2 
–
MontageartSMT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +150 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PBF Flachdraht-Hochstrom SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit500 
Impedanz @ 100 MHz42 Ω
Nennstrom16 A
Gleichstromwiderstand0.6 mΩ
Impedanz @ 25 MHz28 Ω
Länge5 mm
Breite3 mm
Höhe2.55 mm
VersionNicht Verklebt 
–
–
MontageartSMT 
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit1000 
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit1000 
–
Nennstrom2 A
–
–
Länge6 mm
–
–
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
VOP(V)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, 80 V, 76 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebsspannung80 V
Performance Nennstrom76 A
Sättigungsstrom 169 A
Sättigungsstrom @ 30%75 A
Gleichstromwiderstand0.235 mΩ
Eigenresonanzfrequenz70 MHz
MaterialMnZn 
–Verfügbarkeit prüfen