IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADPL21504 | Demoboard EVAL-ADPL21504-AZ

ADPL21504 in a 20V Output Voltage Application

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.5-4.2 V
Ausgang 120 V / 0.02 A

Typische Anwendungen

  • Battery Back up
  • Medical Diagnostic Equipment
  • Digital Cameras

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 1.25 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom1.25 A
Sättigungsstrom @ 30%2.75 A
Gleichstromwiderstand446 mΩ
Eigenresonanzfrequenz21 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen