IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADPL21501 | Demoboard EVAL-ADPL21501-AZ

ADPL21501 in a 30V Output Voltage Application

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung1-5 V
Ausgang 130 V / 0 A

Typische Anwendungen

  • Medical Diagnostic Equipment
  • Battery Backup
  • Digital Cameras
  • Organic Light Emitting Diode (OLED) Power

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 0.85 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom0.85 A
Sättigungsstrom @ 30%1.95 A
Gleichstromwiderstand940 mΩ
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen