IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADPL21501

Micropower Step-Up DC/DC Converter

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung1-15 V
Ausgang 130 V

Beschreibung

The ADPL21501 is a micropower step-up DC/DC converter in a 5-lead, low-profile (1mm) ThinSOT package. The ADPL21501 is designed for higher power systems with a 100mA current limit and an input voltage range of 1V to 15V. The ADPL21501 features a quiescent current of only 20μA at no load, which further reduces to 2μA (max) in shutdown. A current-limited, fixed off-time control scheme conserves operating current, resulting in high efficiency over a broad range of load currents.The 32V switch enables the generation of high voltage outputs up to 30V in a simple boost topology, eliminating the need for costly transformers. The ADPL21501’s low off-time of 400ns permits the use of tiny, low-profile inductors and capacitors, minimizing footprint and cost in space-conscious portable applications.

Eigenschaften

  • Low Quiescent Current:
  • 20μA in Active Mode
  • <2μA in Shutdown Mode
  • Operates with a VIN as Low as 1V
  • Low VCESAT Switch: 95mV at 70mA
  • Uses Small Surface Mount Components
  • High Output Voltage: Up to 30V
  • Low Profile (1mm) ThinSOTTM Package
  • Organic Light Emitting Diode (OLED) Power
  • Medical Diagnostic Equipment

Typische Anwendungen

  • Portable Electronics
  • Battery Backup
  • Digital Cameras
  • Medical Diagnostic Equipment

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 2.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom2.4 A
Sättigungsstrom @ 30%3.7 A
Gleichstromwiderstand141 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 1.25 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom1.25 A
Sättigungsstrom @ 30%2.75 A
Gleichstromwiderstand446 mΩ
Eigenresonanzfrequenz21 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 0.85 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom0.85 A
Sättigungsstrom @ 30%1.95 A
Gleichstromwiderstand940 mΩ
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen