IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADM1273 | Demoboard EVAL-ADM1273

High Voltage Positive Hot-Swap Controller and Digital Power Monitor with PMBus

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung40-60 V

Typische Anwendungen

  • Telecommunication and data communication equipment
  • Industrial applications, 48V/54V data center servers
  • Power monitoring and control/power budgeting

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
To
B(mm)
H(mm)
Tl(mm)
Leiterplattendicke min.(mm)
Leiterplattendicke max.(mm)
Oberfläche
IR(A)
Verpackung
Montageart
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
Fl(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge2 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]150 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge2 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Pad Dimension0.4 mm
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
AußengewindeM6 
Breite13 mm
Höhe15.5 mm
Gewindelänge10 mm
Leiterplattendicke min.1.6 mm
Leiterplattendicke max.3.2 mm
OberflächeZinn 
Nennstrom250 A
VerpackungTray 
MontageartPress-Fit 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen