IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices ADIN1300 | Demoboard EV-SOMCRR-EZLITE

SOM-Compatible Carrier Board Providing Peripheral Functions Including Audio I/O, Ethernet, and USB

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Typische Anwendungen

  • Home Theater and Gaming Solutions; Unified Communications (UC) and ProAV
  • Head-Unit and Cockpit ECU Solutions; Premium Audio Amplifier Solutions

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
Datenrate
PoE
Ports
Tab
Improved CMRR
Betriebstemperatur
LED
PHY-Chipmodus
Montageart
Shield Tabs
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-RJ45 LAN Übertrager, PoE, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungPoE 
–
TypPoE+ 
–
–
–
–
–
–
Datenrate1000BASE-T 
PoEPoE+ 
Ports1 
Tab PositionOben 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
LED (Links-Rechts)grün/gelb-grün/gelb 
PHY-Chipmoduscurrent & voltage 
MontageartTHT 
Shield TabsJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, USB 3.1, Type C
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHR 
–
–Verfügbarkeit prüfen