IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices AD5780 | Demoboard EVAL-AD5780SDZ

Evaluation Board for a 18-Bit Serial Input, Voltage Output DAC with Integrated Precision Reference Buffer Amplifiers

Details

TopologieDAC
Eingangsspannung5 V
IC-RevisionA

Typische Anwendungen

  • Body Temperature Measurement Solutions; Therapy Device Solutions for Healthcare
  • Programmable Logic Controllers (PLC) and Distributed Control Systems (DCS); Communications Test Equipment Solutions; Radio Frequency (RF) Signal and Vector Network Analyzer Solutions; Analytical Instruments; Parametric Measurement Solutions

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 600 Ω, 700 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz700 Ω
Maximale Impedanz150 MHz 
Nennstrom 21500 mA
Gleichstromwiderstand0.35 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen