IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC9111RDE | Demoboard AD-APARDSPOE-SL

Details

TopologieLAN / POE
IC-RevisionB

Beschreibung

The AD-APARDSPOE-SL is a 10BASE-T1L power extractor with Single Pair Power over Ethernet (SPoE) for development of field devices and applications on an AD-APARD32690-SL platform board. The SPoE powered device (PD) and isolated flyback regulator provide 12V power to the platform board. SPoE Class 10-12 (24V nominal) and Class 13-14 (55V nominal) are supported.​Important Compatibility Note:​The AD-APARDSPOE-SL works only with the newest revision of the AD-APARD32690-SL boards, as it requires a 90-degree connector for proper integration.​Designed for use on the AD-APARD32690-SL platform, the AD-APARDSPOE-SL hardware features Arduino form-factor headers and three pins to extract power from the AD-APARD32690-SL board.​​To support board stacking and the development of field device applications using Arduino shields, the AD-APARDSPOE-SL is equipped with extra-tall headers, enabling other Arduino shields to be stacked on top of it.The design also features complete power isolation to the host AD-APARD32690-SL.APPLICATIONSFactory automationProcess controlIntelligent buildingsSecure field instrumentsInternet of Things

Typische Anwendungen

  • Factory automation ,Process control ,Intelligent buildings ,Secure field instruments ,Internet of Things

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
L(µH)
Qmin.
n
ISAT(A)
LS(µH)
VT(V (AC))
IC-Referenz
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), 150 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität150 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.7 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 220 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform6.3 x 7.7 
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Verlustfaktor16 %
Isolationswiderstand0.454545 MΩ
–
Länge7.7 mm
Breite6.6 mm
–
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom275 mA
Impedanz430 mΩ
Leckstrom35.2 µA
Durchmesser6.3 mm
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FLYLT Flyback Transformers for Linear Technology, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
BauformEP13 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge13.46 mm
Breite17.75 mm
Höhe12.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
Input Voltage 36 - 72 V (DC)
Ausgangsspannung 112 V
Ausgangsstrom 11.25 A
Induktivität40 µH
–
Übersetzungsverhältnis2:1 
Sättigungsstrom3.8 A
Streuinduktivität1 µH
Prüfspannung1500 V (AC)
IC-ReferenzLT8304 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen