IC-Hersteller Allegro Microsystems

IC-Hersteller (108)

Allegro Microsystems A81850 | Demoboard APEK81850

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5-37 V
Ausgang 16 V
IC-Revision1

Beschreibung

The A81850 is a synchronous boost/buck/buck-boost controller with programmable outputs and a SPI communication interface capable of 80 W per channel. The device integrates two half-bridge drivers able to create a dual-channel synchronous boost or buck converter or a single-channel synchronous buck-boost converter.

Eigenschaften

  • Two-channel synchronous boost or buck controllers orsingle-channel buck-boost controller
  • Wide VIN range: 5 to 37 V operating, 40 V transient
  • Output voltage ranges:□ Boost mode: 16 to 65 V, with 2% accuracy□ Buck mode: 3.3 to 6 V, with 1.5% accuracy□ Buck-boost mode: 5 to 22 V, with 2% accuracy
  • Programmable output voltage□ 8-bit resolution in boost and buck-boost mode□ 3.3 V, 4.5 V, 5 V, 5.5 V, and 6 V in buck mode
  • Fixed-frequency operation, 200 to 450 kHz
  • Array mode supports in-parallel operation of up to twounits (four phases): Units can be synchronized

Typische Anwendungen

  • Electronic Power Steering, Information Systems and Entertainment

Weiterführende Informationen

Von Allegro Microsystems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 15 µH, 14.7 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom14.7 A
Sättigungsstrom @ 30%26.1 A
Gleichstromwiderstand10.5 mΩ
Gleichstromwiderstand11.55 mΩ
Eigenresonanzfrequenz8 MHz
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge16.4 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
MontageartV-Chip SMT 
Kapazität100 µF
Nennspannung50 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom350 mA
Impedanz460 mΩ
Leckstrom50 µA
Verlustfaktor12 %
Durchmesser8 mm
Länge10.5 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
MontageartV-Chip SMT 
Kapazität1000 µF
Nennspannung10 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom740 mA
Impedanz150 mΩ
Leckstrom100 µA
Verlustfaktor19 %
Durchmesser10 mm
Länge10.5 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
Tol. L
IRP,40K(A)
IR,40K(A)
ISAT,30%(A)
fres(MHz)
ISAT,10%(A)
Montageart
RDC typ.(mΩ)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMA SMD Power Inductor, 15 µH, ±20%

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Induktivität±20% 
Performance Nennstrom14.7 A
Nennstrom10 A
Sättigungsstrom @ 30%26.1 A
Eigenresonanzfrequenz8 MHz
Sättigungsstrom 110.25 A
MontageartSMT 
Gleichstromwiderstand10.5 mΩ
MaterialHyperflux 
–Verfügbarkeit prüfen